Prozesse verschlanken, Durchsatz erhöhen

Meistern Sie steigende Passagierzahlen und die Vielzahl von Gesetzen und Regelungen im Flughafenbereich und steigern Sie gleichzeitig Ihre Wettbewerbsfähigkeit - mit unseren effizienten Gepäckfördersystemen, die Ihnen helfen, Durchsatzraten und Qualität zu erhöhen.






Transport und Sortierung

Für die Gepäckabfertigung bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen:
von zuverlässigen und leistungsstarken Förderbändern über den Tilt-tray Sorter bis hin zu unserer schnellen und effizienten Tray-Technologie.


VarioBelt: The sky is the limit

Wie auch immer das Layout aussieht, VarioBelt Komponenten können ohne Einschränkung zu ihrer optimalen Lösung kombiniert werden – ein maßgeschneidertes Fördersystem, das alle Ihre operationellen Anforderungen erfüllt.


VarioSort TTS 1100: Für eine schnelle Abfertigung

20 Jahre Erfahrung im Flughafen und Paket-Logistik Bereich wurden in unserem innovativen Sorter konsequent umgesetzt – VarioSort TTS1100  zeichnet sich u.a. durch ein sehr wartungsfreundliches Design aus.



VarioTray: Premiumlösung für große Transfer-Flughäfen

Unser innovatives Tray-Portfolio bietet mehr Funktionalitäten und Zuverlässigkeit als jemals zuvor. Zum Beispiel wiegt unser neuer Tray nur noch die Hälfte und trägt dadurch zu einer weiteren Senkung der Energiekosten bei.


Frühgepäckspeicher

Unsere leistungsstarken Frühgepäckspeicher (Early Bag Stores – EBS) sind optimal für Transferflughäfen sowie für Flughäfen, bei denen das Gepäck am Vortag eingecheckt werden kann. Das neue EBS von Siemens heißt Baggage Warehouse und basiert auf einem Hochregallager. Für die Einlagerung und den Abtransport sorgt das Lift&Run-System, das deutlich flexibler und effizienter ist als vergleichbare Systeme.


Make-up und Gepäckausgabe

Unsere Hochleistungs-Gepäckkarussells, verfügbar in zahlreichen Konfigurationen, können im Passagierbereich mit eleganten Edelstahl-Verkleidungen oder in den Make-up-Sortierhallen mit einfacherer Optik eingesetzt werden. Die Wartung wird durch den leichten Zugang zum Antrieb und Antriebsriemen sehr vereinfacht.





Kontakt