Wir unterstützen den gesamten Prozess – von der Planung bis zur Inbetriebnahme

Verbessern Sie die Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit Ihrer Fracht-Terminals: In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Partnern und globalen Teams bieten wir Ihnen modernste Lösungen für alle Prozesse bei der Planung und Implementierung, die den internationalen Standards entsprechen – seit über 35 Jahren.


LKW-Laderampen

Als Bindeglied zwischen LKW und Terminal unterstützen unsere Lösungen für Truck Docks den schnellen Transport von ULDs und anderer Fracht. Unser Truck Dock be- und entlädt Lkws und kann mit unterschiedlichen Funktionen ausgestattet werden. Der Movable Truck Dock ermöglicht einen höheren Durchsatz, da es ULD-Transfers zu und von mehreren Lkws gleichzeitig unterstützt.


Arbeitsstationen

An den Arbeitstationen im Build-Up- und Break-Down-Bereich wird die Fracht kommissioniert und kondoslidiert. Dafür haben wir ein Portfolio entwickelt, das alle Sicherheitsaspekte intergiert. Unsere Workstation kann in einer feststehenden oder eingelassenen Ausführung weit oder schmal konfiguriert werden; ein stabiler Rammschutz schützt vor Beschädigungen. Die Drive-Over Workstation ist eine höhenveränderliche Sonderform und kann von Gabelstaplern befahren werden. Zusätzlich ausgestattet mit einer Rollkugelmatte, kann sie ein manuelles Handling erleichtern.


ULD-Handling

Wir bieten Ihnen optimierte Lösungen für verschiedene Fördertechniken, um die ULDs und lose Fracht in Ihrem Frachtterminal zu bewegen. Von Rollbahnen und Drehtischen über Transferfahrzeuge und Hubwerke bis zu Laufrollenrahmen und Rollkugelmatten können unsere Techniken individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden.



ULD Sicherheitssysteme

Mit uns als Partner können Sie jede erforderliche Sicherheitstechnik in das Luftfrachtterminal integrieren. Dazu gehören Systeme, die ULDs oder lose Fracht auf blinde Passagiere oder Sprengsätze (EDS/HDX), Waffen, Drogen oder Schmuggelware überprüfen – ebenso wie Video-Überwachung oder Brandmeldeanlagen.


Lagerung von Luftfracht

Für ein optimiertes Frachtsystem bieten wir von kleinen handbedienten Anlagen bis hin zu vollautomatischen Systemen mit Regalbediengeräten (RBG) für bis zu 3.500 ULD-Plätze und 10.000 Lagerplätze für lose Fracht.
ULD-Läger mit bis zu vier Ebenen können mit Transferfahrzeugen mit Hubvorrichtung, den so genannten Elevating Transfer Vehicles (ETVs) realisiert werden. Für Hochregalläger mit bis zu 11 Ebenen werden schienengeführte Regalbediengeräte verwendet, die dank ihrer Geschwindigkeiten einen maximalen Durchsatz erlauben.





Highlights






Referenzen

Kontakt