Bewährte Leistung für jeden Verarbeitungsschritt

Unser bewährtes Portfolio von Sortiersystemen bietet Ihnen eine äußerst zuverlässige Verarbeitungsleistung mit hohem Durchstz und hoher Verfügbarkeit über Ihre gesamte Prozesskette.


Effiziente Vorverarbeitung

Standardbriefe sowie fast alle Großbriefe werden mit dem Culler Facer  Canceller (CFC 3004) hocheffizient verarbeitet – aufgestellt, gestapelt und wenn nötig auch gestempelt. Sie sind somit perfekt vorbereitet für die maschinelle Weiterverarbeitung in einer Briefsortiermaschine.


Sortierung mit höchstem Durchsatz

Die integrierte Lese- und Videocodiermaschiene bietet ein innovatives Briefsortierystem mit optimierter Aufstellfläche. Ein kompaktes Verarbeitungsmodul ist hier kombiniert mit einem 2-Level Sorter – und überzeugt mit dem höchsten Durchsatz, der heute am Markt erhältlich ist.


Kompakte Briefsortierung

Trotz seiner Kompaktheit bietet der Compact Letter Sorter in zwei Ausführungen – Compact Sequence Sorter und Compact Reader Sorter – optimale ergonomische Arbeitsbedingungen. Dank innovativer Technologie und praxiserprobten Modulen wird eine hohe Prozessqualität und Systemleistung erreicht.



Ergonomische Sortierung von Großbriefen

Das Open Mail Handling System (OMS) gewährleistet einen hohen Durchsatz und die Verarbeitung eines breiten Sendungsspektrums – von Postkarten bis zu Großbriefen und kleinen Paketen. Dabei stellt es eine maximale Stapelqualität in den Behältern sicher – bei einem Durchsatz von bis zu 50.000 Sendungen pro Stunde.


Automatisches Lesen und Codieren

Mit unseren Technologien werden maschinen- oder handgeschriebene Adressen aus Bildern von einer oder mehreren Kameras gelesen und codiert – und das egal ob mit lateinischen, kyrillischen, arabischen oder auch chinesischen Schriftzeichen geschrieben. Zudem werden Linear- und 2D-Barcodes, Briefmarken, Aufkleber, Logos und Etiketten erkannt.





Kontakt