Software für Flughafenlogistik

Einen Flughafen zuverlässig und stabil am Laufen zu halten ist eine große Herausforderung. Wir unterstützen Sie mit unseren Software Lösungen entlang der gesamten Automatisierungspyramide: von den einfachsten Hardware und Steuerungselementen bis zur hochkomplexen Informationstechnologie.

Baggage Base IT

Mit unserer integrierten, komponentenbasierten IT Lösung Baggage Base IT werden Gepäckförder-Prozesse von speziellen Software Komponenten gesteuert. Diese sind u.a. Belegungsplanung, Gepäckdurchleuchtung, Frühgepäckspeicher-Steuerung und Anlagen-Visualisierung.


Baggage Vision System

Die Lösung für nicht lesbare Gepäcklabel: Baggage Vision System. Es kombiniert das Barcodelesen mit einer optischen Zeichenerkennung (OCR), um die Flugnummer und den Zielflughafen zu identifizieren. Durch die bessere Erkennungsrate müssen erheblich weniger Gepäckstücke zu manuellen Codierstationen umgeleitet werden.


Dashboard

Mit unseren intelligenten Data Management Lösungen schaffen Sie die Basis für eine leistungsfähige Auswertung prozessrelevanter Daten und eine effektive Informationspräsentation. Siemens Dashboards liefern eine komplette Echtzeitsich auf Prozessdaten - in Leitzentralen oder auch auf Mobilgeräten. Damit bieten sie die Grundlage für belastbare Entscheidungsprozesse.



Dock & Yard Management (DYM)

Unsere DYM-Software ermöglicht eine systematische Planung und Steuerung der eng getakteten Transportprozesse auf den Vorplätzen und an den Docks der Frachtzentren. Durchlaufzeiten können so signifikant gesenkt werden. Durch den reibungslosen Ablauf von Transport- und Entladeprozess wird der Einsatz von Ressourcen optimiert.


Planning, Prediction & Control System (PPC)

Unser Planning, Prediction & Control System (PPC) ermöglicht es Betreibern von Frachtzentren, die Planungsqualität erheblich zu verbessern und die vorhandenen Ressourcen optimal einzusetzen. PPC schließt die Lücke zwischen den Prozessketten innerhalb und außerhalb eines Hubs.
Das System bietet automatisierte und standardisierte Planungs- und Steuerungsfunktionen. Es erkennt potentielle Problembereiche und Ausnahmesituationen sofort und unterstützt kurze Reaktionszeiten.


Cargo Compact

Cargo Compact steuert den kompletten Materialfluss eines Frachtzentrums. Es beinhaltet u.a. Funktionen wie Build-Up und Break-Down, Auftragsabwicklung,Verwaltung der manuellen Bereiche, Statistikinformationen und Dasboards. Die 3D „state-of-the-art“ Visualisierung liefert Ihnen einen Überblick über alle technischen und logistischen Informationen.



Kontakt